Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EWS-100PU |
EWS-100WBPU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finecorsa | Raggio di rotazione (mm) | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | NA | 91 | - | ||
39.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 102 | WB |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 123 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 80 | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli |
Materiale raccordo | Resina | Diam. filettatura | M12×P1.75 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 64 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Raggio di rotazione(mm)
Con finecorsa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali