Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EE-SPX302-W2A 1M |
EE-SPX302-W2A 2M |
EE-SPX404-W2A 1M |
EE-SPX405-W2A 1M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Distanza di rilevamento (mm) | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Modalità di esercizio | Oggetto rilevato standard (mm) | Lunghezza cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.95 € | 1 | 7 giorni | Tipo F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | ON con la luce interrotta | 1x0.5mm o sup. di corpo opaco | 1000 | ||
65.60 € | 1 | 7 giorni | Tipo F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | ON con la luce interrotta | 1x0.5mm o sup. di corpo opaco | 2000 | ||
54.96 € | 1 | 6 giorni | Tipo R | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | Visualizzazione luce-ON | 1x0.5mm o sup. di corpo opaco | 1000 | ||
54.96 € | 1 | 10 giorni | Tipo L | 5 | 27.2 | 6.35 | 15.5 | Visualizzazione luce-ON | 2x0.8mm o sup. di corpo opaco | 1000 |
Loading...
Metodo di rilevamento | A sbarramento | Metodo luminescenza | Luce modulata (luce a infrarossi) | Formato uscita | Uscita tensione NPN |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Modalità spia | Luce accesa (rossa) | Larghezza/fenditura(mm) | 0.5 |
Specifica cavo | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ3.5, 3 nuclei | Profondità gola(mm) | - | Struttura di protezione | IP50 |
Formato di montaggio | - | Amplificatori intermedi(mm) | - | Tubo applicabile(φ) | - |
Tipo dettagli | - |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Distanza di rilevamento(mm)
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Modalità di esercizio
Oggetto rilevato standard(mm)
Lunghezza cavo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali