Viti a ricircolo di sfere / flangia tonda / diametro 16 - 25 / passo 5 - 12 / C5, C7 / bIF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BIF1605-5RRG0+410LC5A
BIF1605-5RRG0+510LC5A
BIF1605-5RRG0+610LC5A
BIF1605-5RRG0+710LC5A
BIF2005-5RRG0+1010LC5A
BIF2005-5RRG0+510LC5A
BIF2005-5RRG0+610LC5A
BIF2005-5RRG0+710LC5A
BIF2005-5RRG0+810LC5A
BIF2505-5RRG0+520LC5A
BIF2505-5RRG0+620LC5A
BIF2505-5RRG0+720LC5A
BIF2505-5RRG0+820LC5A
BIF2510A-5RRG0+820LC5A
BIF2806-10RRG0+920LC5A
BIF3205-10RRG0+730LC5A
BIF3206-5RRG0+1430LC5A
BIF3206-5RRG0+730LC5A
BIF3206-5RRG0+930LC5A
BIF3206-10RRG0+730LC5A
BIF3210A-5RRG0+930LC5A
BIF3610-10RRG0+1430LC5A
BIF3610-10RRG0+1830LC5A
BIF4010-5RRG0+1230LC5A
BIF4010-10RRG0+1230LC5A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

1,051.28 €

1 23 giorni -1651×2.5410740013900

1,241.52 €

1 23 giorni -1651×2.5510740013900

1,394.20 €

1 23 giorni -1651×2.5610740013900

1,642.00 €

1 23 giorni -1651×2.5710740013900

2,327.84 €

1 23 giorni -2051×2.51010830017400

1,241.52 €

1 23 giorni 102051×2.5510830017400

1,394.20 €

1 23 giorni -2051×2.5610830017400

1,564.41 €

1 23 giorni -2051×2.5710830017400

1,754.64 €

1 24 giorni -2051×2.5810830017400

1,261.53 €

1 23 giorni -2551×2.5520920022000

1,411.72 €

1 23 giorni -2551×2.5620920022000

1,584.42 €

1 23 giorni -2551×2.5720920022000

1,754.64 €

1 23 giorni -2551×2.5820920022000

1,469.28 €

1 23 giorni -25101×2.58201580033000

2,182.65 €

1 23 giorni -2862×2.59201750049400

1,972.40 €

1 23 giorni -3252×2.57301850056400

3,148.83 €

1 23 giorni -3261×2.514301390035200

1,774.65 €

1 23 giorni -3261×2.57301390035200

2,137.60 €

1 85 giorni -3261×2.59301390035200

1,972.40 €

1 23 giorni -3262×2.57302520070400

2,105.06 €

1 23 giorni -32101×2.59302610056200

3,604.40 €

1 85 giorni -36102×2.5143050100126400

4,240.15 €

1 23 giorni -36102×2.5183050100126400

3,041.20 €

1 85 giorni -40101×2.512302900070400

3,391.62 €

1 23 giorni 1040102×2.5123052700141100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo
Precisione C5 Precarico Disponibile Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere
Vite destra/vite sinistra Vite destra Gioco assiale G0 Profilo chiocciola Tipo sfalsato
Sistema circuito Con tubo di ritorno Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile RR (guarnizione a labirinto) Simbolo articolo a magazzino standard A

Supporto tecnico