• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori micro fotografici Modello con raggio laser passante [EE-SX1]

Sensori micro fotografici Modello con raggio laser passante [EE-SX1]
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Foto-microsensore per il tipo incorporato. -Tipo di connessione: connessione PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EE-SF5-B
EE-SG3
EE-SJ3-C
EE-SJ3-D
EE-SJ5-B
EE-SX1018
EE-SX1035
EE-SX1041
EE-SX1042
EE-SX1046
EE-SX1055
EE-SX1070
EE-SX1071
EE-SX1088
EE-SX1103
EE-SX1105
EE-SX1106
EE-SX3009-P1
EE-SX3081
EE-SX4009-P1
EE-SX4070
EE-SX4081
EE-SX498
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Distanza di rilevamento
(mm)
Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Metodo di rilevamento Metodo luminescenza Modalità di esercizio Formato uscita Metodo di collegamento Larghezza/fenditura
(mm)
Formato di montaggio

4.15 €

10 6 giorni Verticale5135.78Riflessione con catarifrangente--Uscita foto/transistorMorsetto PCB--

6.09 €

1 7 giorni Standard3.625.611.56.35A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorTerminale a saldare--

3.08 €

1 6 giorni Standard3.413.66.210.4A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB2,1×1.0-

3.33 €

1 6 giorni Standard3.413.66.210.4A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB2,1×0.2-

5.35 €

10 6 giorni Standard515.410.46.2A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB--

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

Standard2846A sbarramento (Con gola)Luce a infrarossi-Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Compatto, per usi generici

2.32 €

1 6 giorni Standard5.212.66.96.3A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB1.0Piccolo/largo

2.15 €

1 6 giorni Standard514612.7A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Uso generico

2.71 €

1 7 giorni Standard514514.7A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Alto (con gola profonda)

2.82 €

1 9 giorni Standard310.35.26.5A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Fenditura orizzontale

2.04 €

20 6 giorni Standard2.88.945.4A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Profilo basso/piccolo

1.98 €

1 6 giorni Standard817.7126A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Per usi generici/largo

3.87 €

1 6 giorni Standard3.413.610.46.2A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.5Uso generico

2.32 €

1 6 giorni Standard3.425610A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto per il collegamento di PCB e connettori0.5Con montaggio a vite

1.38 €

1 6 giorni Standard254.25.2A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.4Ultra compatto/per usi generici

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Standard24.92.63.3A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.4Ultra compatto, profilo basso per usi generici

1.38 €

1 6 giorni Standard36.44.25.4A sbarramento (Con gola)--Uscita foto/transistorMorsetto PCB0.4Ultra compatto/per usi generici

4.64 €

1 5 giorni Tipo L5111834A sbarramento (Con gola)-ON con la luce interrottaConnettore uscita foto/IC inclusoCollegabile direttamente a C-MOS/TTL - compatibile con la serie di connettori Tyco Electronics AMP EI0.5Con montaggio a vite

1.91 €

1 6 giorni Standard513.7510A sbarramento (Con gola)-ON con la luce interrottaUscita foto/ICCollegabile direttamente al morsetto PCB, a C-MOS o TTL0.5Uso generico

3.17 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo L5111834A sbarramento (Con gola)-Visualizzazione luce-ONConnettore uscita foto/IC inclusoCollegabile direttamente a C-MOS/TTL - compatibile con la serie di connettori Tyco Electronics AMP EI0.5Con montaggio a vite

2.46 €

1 6 giorni Standard817.7612.7A sbarramento (Con gola)-Visualizzazione luce-ONUscita foto/ICCollegabile direttamente al morsetto PCB, a C-MOS o TTL0.5Uso generico

2.21 €

1 6 giorni Standard5145.110.2A sbarramento (Con gola)-Visualizzazione luce-ONUscita foto/ICCollegabile direttamente al morsetto PCB, a C-MOS o TTL0.5Uso generico

2.37 €

1 6 giorni Standard312.2510A sbarramento (Con gola)-Visualizzazione luce-ONUscita foto/ICCollegabile direttamente al morsetto PCB, a C-MOS o TTL-Uso generico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modalità spia - Oggetto rilevato standard(mm) - Specifica cavo -
Lunghezza cavo(mm) - Profondità gola(mm) - Amplificatori intermedi(mm) -
Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Supporto tecnico