Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EE-SX470 |
EE-SX471 |
EE-SX474 |
EE-SX670 |
EE-SX670-WR 1M |
EE-SX670R |
EE-SX672-WR 1M |
EE-SX672R |
EE-SX673 |
EE-SX674-WR 1M |
EE-SX674R |
EE-SX675 |
EE-SX675P |
EE-SX970P-C1 |
EE-SX971-C1 |
EE-SX974-C1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Metodo di rilevamento | Modalità di esercizio | Formato uscita | Metodo di collegamento | Modalità spia | Larghezza/fenditura (mm) | Specifica cavo | Lunghezza cavo (mm) | Profondità gola (mm) | Formato di montaggio | Amplificatori intermedi (mm) | Tubo applicabile (φ) | Tipo dettagli | Esecuzione della funzione di commutazione | Procedura di impostazione | Tipo di luce | Esecuzione del collegamento elettrico | Materiale della superficie ottica | Materiale di rivestimento del cavo | Classe di protezione della risorsa | Forma della scatola | Materiale del corpo | Tipo di tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC | Corrente d'uscita max. (mA) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Max. distanza di commutazione (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tempo di reazione (ms) | Larghezza forca (mm) | Profondità forca (mm) | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Con interfaccia di comunicazione CANOpen | Uscita analogica -10 V ... +10 V | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | Messaggio di pre-guasto | Con interfaccia di comunicazione ssI | Con funzione tempo | Con blocco del riavvio | Con interfaccia di comunicazione RS 232 | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | Con altra uscita analogica | Con interfaccia di comunicazione ethernet | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | Riflettore incluso nella fornitura | Adatto per funzioni di sicurezza | Con interfaccia di comunicazione analogica | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione ssD | Uscita analogica 0 V ... 10 V | Temperatura ambiente (°C) | Grado di protezione (NEMA) | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Classe di protezione laser | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Visualizzazione luce-ON | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | Tipo L | 26.2 | 15.5 | 14.5 | A sbarramento (Con gola) | Visualizzazione luce-ON | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Installazione in blocchi | 13 | 15.5 | 21 | A sbarramento (Con gola) | Visualizzazione luce-ON | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | 25.4 | 6.95 | 26.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | Luce accesa (rossa) | - | Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.63 € | 1 | 6 giorni | Standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce bloccata (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo T | 13.7 | 26 | 26.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | Luce accesa (rossa) | - | Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.83 € | 1 | 5 giorni | Tipo T | 13.7 | 26 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce bloccata (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.22 € | 1 | 6 giorni | Installazione in blocchi | 13.4 | 12.8 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.72 € | 1 | 6 giorni | Installazione in blocchi | 13.6 | 15.5 | 25.7 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | Luce accesa (rossa) | - | Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.45 € | 1 | 6 giorni | Installazione in blocchi | 13 | 15.5 | 21 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce bloccata (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo T | 16.7 | 26 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.40 € | 1 | 7 giorni | Tipo T | 16.7 | 26 | 22.2 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.13 € | 1 | 3 giorni | Standard | 26 | 22 | 7 | A sbarramento | Con buio ON/luce ON (con 2 uscite) | PNP | Connettore (4 poli) | Luce accesa (LED arancione) | - | - | - | - | - | - | - | - | Programmabile/configurabile | Altro | Luce a infrarossi | Collegamento a connettore piatto | Plastica | Altro | Classe di protezione 3 | Forma costruttiva speciale | Plastica | DC | 4,5 - 26,4 | 50 | 940 | 5 | 3000 | 0,17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | -25 - 55 | Altro | Senza | Senza | Senza | Altro | ||
43.93 € | 1 | 6 giorni | Tipo L | 26.2 | 15.5 | 14.7 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (con 2 uscite) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli) | Luce accesa (LED arancione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.16 € | 1 | 6 giorni | Installazione in blocchi | 13.4 | 15.5 | 21.7 | A sbarramento (Con gola) | Con buio ON/luce ON (con 2 uscite) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli) | Luce accesa (LED arancione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Distanza di rilevamento(mm) | 5 | Metodo luminescenza | Luce CC (LED a infrarossi) | Oggetto rilevato standard(mm) | 2x0.8mm o sup. di corpo opaco |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Metodo di rilevamento
Modalità di esercizio
Formato uscita
Metodo di collegamento
Modalità spia
Larghezza/fenditura(mm)
Specifica cavo
Lunghezza cavo(mm)
Profondità gola(mm)
Formato di montaggio
Amplificatori intermedi(mm)
Tubo applicabile(φ)
Tipo dettagli
Esecuzione della funzione di commutazione
Procedura di impostazione
Tipo di luce
Esecuzione del collegamento elettrico
Materiale della superficie ottica
Materiale di rivestimento del cavo
Classe di protezione della risorsa
Forma della scatola
Materiale del corpo
Tipo di tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Corrente d'uscita max.(mA)
Lunghezza d'onda del sensore(nm)
Max. distanza di commutazione(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tempo di reazione(ms)
Larghezza forca(mm)
Profondità forca(mm)
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
Uscita analogica -10 V ... +10 V
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
Messaggio di pre-guasto
Con interfaccia di comunicazione ssI
Con funzione tempo
Con blocco del riavvio
Con interfaccia di comunicazione RS 232
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
Con interfaccia di comunicazione RS 485
Con altra uscita analogica
Con interfaccia di comunicazione ethernet
Con interfaccia di comunicazione RS 422
Riflettore incluso nella fornitura
Adatto per funzioni di sicurezza
Con interfaccia di comunicazione analogica
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
Con interfaccia di comunicazione ssD
Uscita analogica 0 V ... 10 V
Temperatura ambiente(°C)
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali