Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 75 | ||
1 | 24 giorni | 10 | 100 | ||
1 | 24 giorni | 10 | 100 |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Altezza interna(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 32 | Velocità di lavoro(m/s) | 10 |
Passo P(mm) | 56 | Apertura-chiusura | Lato periferico interno | Con cavo a innesto | Snap (Open / Close) |
Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 | Materiale catene energia | Resina |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali