Catena Completamente Chiusa, tipo R6

Efficace protezione dei cavi - estremamente silenziosa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R6.29.030.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.030.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.030.12
R6.29.040.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.040.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.040.12
R6.29.050.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.050.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.050.12
R6.29.060.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.060.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.060.12
R6.29.080.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.080.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.080.12
R6.29.110.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.110.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.110.12
R6.29.120.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
R6.29.120.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-R6.290.120.12
R6.40.062.[075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
R6.40.062.[075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-R6.400.062.12
R6.52.050.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.050.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.050.12
R6.52.075.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.075.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.075.12
R6.52.100.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.100.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.100.12
R6.52.125.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.125.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.125.12
R6.52.150.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.150.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.150.12
R6.52.175.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.175.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.175.12
R6.52.200.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
R6.52.200.[075,​100,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-R6.520.200.12
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 9 giorni 301 ~ 100---
1 9 giorni 301 ~ 100---
1 6 giorni -1 ~ 10055 ~ 150Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10055 ~ 150NeroR6.290.040.12
1 14 giorni 501 ~ 100---
1 14 giorni 501 ~ 100---
1 9 giorni 601 ~ 100---
1 9 giorni 601 ~ 100---
1 9 giorni 801 ~ 100---
1 9 giorni 801 ~ 100---
1 14 giorni 1101 ~ 100---
1 14 giorni 1101 ~ 100---
1 9 giorni 1201 ~ 100---
1 9 giorni 1201 ~ 100---
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 200Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 200NeroR6.400.062.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.050.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.075.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.100.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.125.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.150.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.175.12
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250Nero-
1 6 giorni -1 ~ 10075 ~ 250NeroR6.520.200.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Low Particle Generation / Low Noise / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 28 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 25
Velocità di lavoro(m/s) 20 Passo P(mm) 22 Apertura-chiusura Both Surfaces
Con cavo a innesto A scatto (attacco/stacco) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::100
Materiale catene energia Resina

Supporto tecnico