E2 Mini - Catene portacavi, tipo B17

Le E2 mini, disponibili in versione apribile e non apribile, sono adatte per applicazioni con elevate dinamiche, dispongono di numerosi accessori ed opzioni di fissaggio. Per molte dimensioni è disponibile anche la versione apribile che è intercambiabile con la versione non apribile ed utile in fase di manutenzione.
- Passo corto per un movimento silenzioso
- Disponibili in versione apribile e non apribile
- Raggi e altezze interne ridotti
- Leggere, economiche e facili da assemblare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B17.1.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.1.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.1.1P,​117.1.1P.A1,​117.1.1P.A2,​117.1.1P.A3,​117.1.1P.A4,​117.1.1PZ,​117.1.1PZ.A1,​117.1.1PZ.A2,​117.1.1PZ.A3,​117.1.1PZ.A4,​117.1.2P,​117.1.2P.A1,​117.1.2P.A2,​117.1.2P.A3,​117.1.2P.A4,​117.1.2PZ,​117.1.2PZ.A1,​117.1.2PZ.A2,​117.1.2PZ.A3,​117.1.2PZ.A4,​117.1.12P,​117.1.12P.A1,​117.1.12P.A2,​117.1.12P.A3,​117.1.12P.A4,​117.1.12PZ,​117.1.12PZ.A1,​117.1.12PZ.A2,​117.1.12PZ.A3,​117.1.12PZ.A4]
B17.2.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.2.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.2.1P,​117.2.1P.A1,​117.2.1P.A2,​117.2.1P.A3,​117.2.1P.A4,​117.2.1PZ,​117.2.1PZ.A1,​117.2.1PZ.A2,​117.2.1PZ.A3,​117.2.1PZ.A4,​117.2.2P,​117.2.2P.A1,​117.2.2P.A2,​117.2.2P.A3,​117.2.2P.A4,​117.2.2PZ,​117.2.2PZ.A1,​117.2.2PZ.A2,​117.2.2PZ.A3,​117.2.2PZ.A4,​117.2.12P,​117.2.12P.A1,​117.2.12P.A2,​117.2.12P.A3,​117.2.12P.A4,​117.2.12PZ,​117.2.12PZ.A1,​117.2.12PZ.A2,​117.2.12PZ.A3,​117.2.12PZ.A4]
B17.3.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.3.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.3.1P,​117.3.1P.A1,​117.3.1P.A2,​117.3.1P.A3,​117.3.1P.A4,​117.3.1PZ,​117.3.1PZ.A1,​117.3.1PZ.A2,​117.3.1PZ.A3,​117.3.1PZ.A4,​117.3.2P,​117.3.2P.A1,​117.3.2P.A2,​117.3.2P.A3,​117.3.2P.A4,​117.3.2PZ,​117.3.2PZ.A1,​117.3.2PZ.A2,​117.3.2PZ.A3,​117.3.2PZ.A4,​117.3.12P,​117.3.12P.A1,​117.3.12P.A2,​117.3.12P.A3,​117.3.12P.A4,​117.3.12PZ,​117.3.12PZ.A1,​117.3.12PZ.A2,​117.3.12PZ.A3,​117.3.12PZ.A4]
B17.4.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.4.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.4.1P,​117.4.1P.A1,​117.4.1P.A2,​117.4.1P.A3,​117.4.1P.A4,​117.4.1PZ,​117.4.1PZ.A1,​117.4.1PZ.A2,​117.4.1PZ.A3,​117.4.1PZ.A4,​117.4.2P,​117.4.2P.A1,​117.4.2P.A2,​117.4.2P.A3,​117.4.2P.A4,​117.4.2PZ,​117.4.2PZ.A1,​117.4.2PZ.A2,​117.4.2PZ.A3,​117.4.2PZ.A4,​117.4.12P,​117.4.12P.A1,​117.4.12P.A2,​117.4.12P.A3,​117.4.12P.A4,​117.4.12PZ,​117.4.12PZ.A1,​117.4.12PZ.A2,​117.4.12PZ.A3,​117.4.12PZ.A4]
B17.5.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.5.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.5.1P,​117.5.1P.A1,​117.5.1P.A2,​117.5.1P.A3,​117.5.1P.A4,​117.5.1PZ,​117.5.1PZ.A1,​117.5.1PZ.A2,​117.5.1PZ.A3,​117.5.1PZ.A4,​117.5.2P,​117.5.2P.A1,​117.5.2P.A2,​117.5.2P.A3,​117.5.2P.A4,​117.5.2PZ,​117.5.2PZ.A1,​117.5.2PZ.A2,​117.5.2PZ.A3,​117.5.2PZ.A4,​117.5.12P,​117.5.12P.A1,​117.5.12P.A2,​117.5.12P.A3,​117.5.12P.A4,​117.5.12PZ,​117.5.12PZ.A1,​117.5.12PZ.A2,​117.5.12PZ.A3,​117.5.12PZ.A4]
B17.6.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.6.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.6.1P,​117.6.1P.A1,​117.6.1P.A2,​117.6.1P.A3,​117.6.1P.A4,​117.6.1PZ,​117.6.1PZ.A1,​117.6.1PZ.A2,​117.6.1PZ.A3,​117.6.1PZ.A4,​117.6.2P,​117.6.2P.A1,​117.6.2P.A2,​117.6.2P.A3,​117.6.2P.A4,​117.6.2PZ,​117.6.2PZ.A1,​117.6.2PZ.A2,​117.6.2PZ.A3,​117.6.2PZ.A4,​117.6.12P,​117.6.12P.A1,​117.6.12P.A2,​117.6.12P.A3,​117.6.12P.A4,​117.6.12PZ,​117.6.12PZ.A1,​117.6.12PZ.A2,​117.6.12PZ.A3,​117.6.12PZ.A4]
B17.7.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.7.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.7.1P,​117.7.1P.A1,​117.7.1P.A2,​117.7.1P.A3,​117.7.1P.A4,​117.7.1PZ,​117.7.1PZ.A1,​117.7.1PZ.A2,​117.7.1PZ.A3,​117.7.1PZ.A4,​117.7.2P,​117.7.2P.A1,​117.7.2P.A2,​117.7.2P.A3,​117.7.2P.A4,​117.7.2PZ,​117.7.2PZ.A1,​117.7.2PZ.A2,​117.7.2PZ.A3,​117.7.2PZ.A4,​117.7.12P,​117.7.12P.A1,​117.7.12P.A2,​117.7.12P.A3,​117.7.12P.A4,​117.7.12PZ,​117.7.12PZ.A1,​117.7.12PZ.A2,​117.7.12PZ.A3,​117.7.12PZ.A4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 10151 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 6 giorni 10151 ~ 10048 ~ 125Nero117.1.1P / 117.1.1PZ / 117.1.1P.A1 / 117.1.1P.A2 / 117.1.1PZ.A2 / 117.1.1P.A3 / 117.1.1PZ.A3 / 117.1.1P.A4 / 117.1.1PZ.A4 / 117.1.12P / 117.1.12PZ / 117.1.12P.A1 / 117.1.12PZ.A1 / 117.1.12P.A2 / 117.1.12PZ.A2 / 117.1.12P.A3 / 117.1.12PZ.A3 / 117.1.12P.A4 / 117.1.12PZ.A4 / 117.1.2P / 117.1.2PZ / 117.1.2P.A1 / 117.1.2PZ.A1 / 117.1.2P.A2 / 117.1.2PZ.A2 / 117.1.2P.A3 / 117.1.2PZ.A3 / 117.1.2P.A4 / 117.1.2PZ.A4 / Q
1 6 giorni 10251 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 6 giorni 10251 ~ 10048 ~ 125Nero117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4
1 6 giorni 10381 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 6 giorni 10381 ~ 10048 ~ 125Nero117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4
1 8 giorni 10501 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 8 giorni 10501 ~ 10048 ~ 125Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4
1 8 giorni 10631 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 8 giorni 10631 ~ 10048 ~ 125Nero117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4
1 6 giorni 10801 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 6 giorni 10801 ~ 10048 ~ 125Nero117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4
1 6 giorni 101001 ~ 10048 ~ 125NeroNo
1 6 giorni 101001 ~ 10048 ~ 125Nero117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Low Noise
Altezza interna(mm) 32 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 28
Velocità di lavoro(m/s) 3 Passo P(mm) 30.5 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina

Supporto tecnico