Easy Chain® - "E", tipo E03

easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain® , esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E03.05.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]
E03.05.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]-03.05.12Z
E03.07.[10A,​12A,​15A,​18A,​28A].0-[1-100/1]
E03.07.[10A,​12A,​15A,​18A,​28A].0-[1-100/1]-03.07.12Z
E03.10.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]
E03.10.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]-03.10.12Z
E04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
E04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.07.12PZ,​040.07.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Max. D.E. cavo Dp
(Ø)
Passo P
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise553101 ~ 10010 ~ 28NeroNo
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise553101 ~ 10010 ~ 28Nero03.05.12Z
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise573101 ~ 10010 ~ 28NeroNo
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise573101 ~ 10010 ~ 28Nero03.07.12Z
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise5103101 ~ 10010 ~ 28NeroNo
1 8 giorni 10Low Particle Generation / Low Noise5103101 ~ 10010 ~ 28Nero03.10.12Z
1 8 giorni 10Low Particle Generation774.516.71 ~ 10015 ~ 48NeroNo
1 8 giorni 10Low Particle Generation774.516.71 ~ 10015 ~ 48Nero040.07.12 / 040.07.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione
Velocità di lavoro(m/s) 3 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto Con spacco
Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::80 Materiale catene energia Resina

Supporto tecnico