Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 63 | 1 ~ 100 | 145 ~ 180 | Nero | No | ||
1 | 6 giorni | 10 | 63 | 1 ~ 100 | 145 ~ 180 | Nero | 105.1P.A1 / 105.1PZ.A1 / 105.1P.A2 / 105.1PZ.A2 / 105.1P.A3 / 105.1PZ.A3 / 105.1P.A4 / 105.1PZ.A4 / 105.12P.A1 / 105.12PZ.A1 / 105.12P.A2 / 105.12PZ.A2 / 105.12P.A3 / 105.12PZ.A3 / 105.12P.A4 / 105.12PZ.A4 / 105.2PZ.A1 / 105.2P.A2 / 105.2PZ.A2 / 105.2P.A3 / 105.2PZ.A3 / 105.2P.A4 / 105.2PZ.A4 / 105.3P.A1 / 105.3PZ.A1 / 105.3P.A2 / 105.3PZ.A2 / 105.3P.A3 / 105.3PZ.A3 / 105.3P.A4 / 105.3PZ.A4 / 105.34P.A1 / 105.34PZ.A1 / 105.34P.A2 / 105.34PZ.A2 / 105.34P.A3 / 105.34PZ.A3 / 105.34P.A4 / 105.34PZ.A4 / 105.4P.A1 / 105.4PZ.A1 / 105.4P.A2 / 105.4PZ.A2 / 105.4P.A3 / 105.4PZ.A3 / 105.4P.A4 / 105.4PZ.A4 / Q | ||
1 | 6 giorni | 10 | 80 | 1 ~ 100 | 28 ~ 180 | Nero | No | ||
1 | 6 giorni | 10 | 80 | 1 ~ 100 | 28 ~ 180 | Nero | 106.1P.A1 / 106.1PZ.A1 / 106.1P.A2 / 106.1PZ.A2 / 106.1P.A3 / 106.1PZ.A3 / 106.1P.A4 / 106.1PZ.A4 / 106.12P.A1 / 106.12PZ.A1 / 106.12P.A2 / 106.12PZ.A2 / 106.12P.A3 / 106.12PZ.A3 / 106.12P.A4 / 106.12PZ.A4 / 106.2PZ.A1 / 106.2P.A2 / 106.2PZ.A2 / 106.2P.A3 / 106.2PZ.A3 / 106.2P.A4 / 106.2PZ.A4 / 106.3P.A1 / 106.3PZ.A1 / 106.3P.A2 / 106.3PZ.A2 / 106.3P.A3 / 106.3PZ.A3 / 106.3P.A4 / 106.3PZ.A4 / 106.34P.A1 / 106.34PZ.A1 / 106.34P.A2 / 106.34PZ.A2 / 106.34P.A3 / 106.34PZ.A3 / 106.34P.A4 / 106.34PZ.A4 / 106.4P.A1 / 106.4PZ.A1 / 106.4P.A2 / 106.4PZ.A2 / 106.4P.A3 / 106.4PZ.A3 / 106.4P.A4 / 106.4PZ.A4 / Q | ||
1 | 6 giorni | 10 | 100 | 1 ~ 100 | 28 ~ 180 | Nero | No | ||
1 | 6 giorni | 10 | 100 | 1 ~ 100 | 28 ~ 180 | Nero | 107.1P / 107.1PZ / 107.1P.A1 / 107.1P.A2 / 107.1PZ.A2 / 107.1P.A3 / 107.1PZ.A3 / 107.1P.A4 / 107.1PZ.A4 / 107.12P / 107.12PZ / 107.12P.A1 / 107.12PZ.A1 / 107.12P.A2 / 107.12PZ.A2 / 107.12P.A3 / 107.12PZ.A3 / 107.12P.A4 / 107.12PZ.A4 / 107.2P / 107.2PZ / 107.2P.A1 / 107.2PZ.A1 / 107.2P.A2 / 107.2PZ.A2 / 107.2P.A3 / 107.2PZ.A3 / 107.2P.A4 / 107.2PZ.A4 / 107.3P / 107.3PZ / 107.3P.A1 / 107.3PZ.A1 / 107.3P.A2 / 107.3PZ.A2 / 107.3P.A3 / 107.3PZ.A3 / 107.3P.A4 / 107.3PZ.A4 / 107.34P / 107.34PZ / 107.34P.A1 / 107.34PZ.A1 / 107.34P.A2 / 107.34PZ.A2 / 107.34P.A3 / 107.34PZ.A3 / 107.34P.A4 / 107.34PZ.A4 / 107.4P / 107.4PZ / 107.4P.A1 / 107.4PZ.A1 / 107.4P.A2 / 107.4PZ.A2 / 107.4P.A3 / 107.4PZ.A3 / 107.4P.A4 / 107.4PZ.A4 / Q |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Altezza interna(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 16 | Velocità di lavoro(m/s) | 5 |
Passo P(mm) | 30.5 | Apertura-chiusura | Non aperto/chiuso | Con cavo a innesto | Non aperto/chiuso |
Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 | Materiale catene energia | Resina |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali