Guide profilate / dimensioni delle guide selezionabili / SHS

Guide profilate / dimensioni delle guide selezionabili / SHS
No need to fret over delivery because the THK LM guide ships in three days. We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHS15-[73-2920/1]L(GK)
SHS20-[92-2920/1]L(GK)
SHS25-[105-2920/1]L(GK)
SHS30-[119-2920/1]L(GK)
SHS35-[135-2920/1]L(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Lunghezza del binario L
(mm)
Numero modello nominale Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario

-

1 7 giorni 152473 ~ 292015604.5

-

1 7 giorni 203092 ~ 292020606

-

1 7 giorni 2336105 ~ 292025607

-

1 7 giorni 2842119 ~ 292030809

-

1 7 giorni 3448135 ~ 292035809

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo binario Tipo di binario Standard Gioco radiale Normale
Grado di precisione Grado standard

Supporto tecnico