Ruota girevole con perno SUS-HSG, modello con piastra

Ruota girevole con perno SUS-HSG, modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-HSG-50GFB
SUS-HSG-50MC
SUS-HSG-50PB
SUS-HSG-65GNB
SUS-HSG-65MC
SUS-HSG-65PB
SUS-HSG-75GNB
SUS-HSG-75MC
SUS-HSG-75PB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

59.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1079[Nylon] Nylon rinforzato5049

72.27 €

1 Disponibile 7 giorni 1079[Tecnopolimero] Nylon MC5049

69.19 €

1 Disponibile 7 giorni 1079Resina fenolica5049

61.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1090[Nylon] Nylon rinforzato6556

83.68 €

1 Disponibile 11 giorni 1090[Tecnopolimero] Nylon MC6556

68.16 €

1 Disponibile 7 giorni 1090Resina fenolica6556

68.16 €

1 Disponibile 11 giorni 10100[Nylon] Nylon rinforzato7561

80.06 €

1 7 giorni 10100[Tecnopolimero] Nylon MC7561

73.62 €

1 11 giorni 10100Resina fenolica7561

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 250 Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 63
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 63 Lunghezza piastra(mm) 82 Larghezza piastra(mm) 82
Largh. bozzello(mm) 38 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio
Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico