Easy Chain® - "E", tipo E26

easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain® , esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.1PZ,​2607.1PZ.A1,​2607.1PZ.A2,​2607.1PZ.A3,​2607.1PZ.A4,​2607.1PZB,​2607.1PZB.A1,​2607.1PZB.A2,​2607.1PZB.A3,​2607.1PZB.A4,​2607.1PZBK1.A1,​2607.1PZBK1.A2,​2607.1PZBK1.A3,​2607.1PZBK1.A4,​2607.1PZBK1,​2607.12PZ,​2607.12PZ.A1,​2607.12PZ.A2,​2607.12PZ.A3,​2607.12PZ.A4,​2607.12PZB,​2607.12PZB.A1,​2607.12PZB.A2,​2607.12PZB.A3,​2607.12PZB.A4,​2607.12PZBK1.A1,​2607.12PZBK1.A2,​2607.12PZBK1.A3,​2607.12PZBK1.A4,​2607.12PZBK1,​2607.2PZ,​2607.2PZ.A1,​2607.2PZ.A2,​2607.2PZ.A3,​2607.2PZ.A4,​2607.2PZB,​2607.2PZB.A1,​2607.2PZB.A2,​2607.2PZB.A3,​2607.2PZB.A4,​2607.2PZBK1.A1,​2607.2PZBK1.A2,​2607.2PZBK1.A3,​2607.2PZBK1.A4,​2607.2PZBK1,​2607.3PZ,​2607.3PZ.A1,​2607.3PZ.A2,​2607.3PZ.A3,​2607.3PZ.A4,​2607.3PZB,​2607.3PZB.A1,​2607.3PZB.A2,​2607.3PZB.A3,​2607.3PZB.A4,​2607.3PZBK1.A1,​2607.3PZBK1.A2,​2607.3PZBK1.A3,​2607.3PZBK1.A4,​2607.3PZBK1,​2607.34PZ,​2607.34PZ.A1,​2607.34PZ.A2,​2607.34PZ.A3,​2607.34PZ.A4,​2607.34PZB,​2607.34PZB.A1,​2607.34PZB.A2,​2607.34PZB.A3,​2607.34PZB.A4,​2607.34PZBK1.A1,​2607.34PZBK1.A2,​2607.34PZBK1.A3,​2607.34PZBK1.A4,​2607.34PZBK1,​2607.4PZ,​2607.4PZ.A1,​2607.4PZ.A2,​2607.4PZ.A3,​2607.4PZ.A4,​2607.4PZB,​2607.4PZB.A1,​2607.4PZB.A2,​2607.4PZB.A3,​2607.4PZB.A4,​2607.4PZBK1.A1,​2607.4PZBK1.A2,​2607.4PZBK1.A3,​2607.4PZBK1.A4,​2607.4PZBK1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 7 giorni 101 ~ 10063 ~ 250NeroNo
1 7 giorni 101 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZ / 2607.1PZB / 2607.1PZ.A1 / 2607.1PZB.A1 / 2607.1PZBK1 / 2607.1PZBK1.A1 / 2607.1PZBK1.A2 / 2607.1PZBK1.A3 / 2607.1PZBK1.A4 / 2607.1PZ.A2 / 2607.1PZB.A2 / 2607.1PZ.A3 / 2607.1PZB.A3 / 2607.1PZ.A4 / 2607.1PZB.A4 / 2607.12PZ / 2607.12PZB / 2607.12PZ.A1 / 2607.12PZB.A1 / 2607.12PZBK1 / 2607.12PZBK1.A1 / 2607.12PZBK1.A2 / 2607.12PZBK1.A3 / 2607.12PZBK1.A4 / 2607.12PZ.A2 / 2607.12PZB.A2 / 2607.12PZ.A3 / 2607.12PZB.A3 / 2607.12PZ.A4 / 2607.12PZB.A4 / 2607.2PZ / 2607.2PZB / 2607.2PZ.A1 / 2607.2PZB.A1 / 2607.2PZBK1 / 2607.2PZBK1.A1 / 2607.2PZBK1.A2 / 2607.2PZBK1.A3 / 2607.2PZBK1.A4 / 2607.2PZ.A2 / 2607.2PZB.A2 / 2607.2PZ.A3 / 2607.2PZB.A3 / 2607.2PZ.A4 / 2607.2PZB.A4 / 2607.3PZ / 2607.3PZB / 2607.3PZ.A1 / 2607.3PZB.A1 / 2607.3PZBK1 / 2607.3PZBK1.A1 / 2607.3PZBK1.A2 / 2607.3PZBK1.A3 / 2607.3PZBK1.A4 / 2607.3PZ.A2 / 2607.3PZB.A2 / 2607.3PZ.A3 / 2607.3PZB.A3 / 2607.3PZ.A4 / 2607.3PZB.A4 / 2607.34PZ / 2607.34PZB / 2607.34PZ.A1 / 2607.34PZB.A1 / 2607.34PZBK1 / 2607.34PZBK1.A1 / 2607.34PZBK1.A2 / 2607.34PZBK1.A3 / 2607.34PZBK1.A4 / 2607.34PZ.A2 / 2607.34PZB.A2 / 2607.34PZ.A3 / 2607.34PZB.A3 / 2607.34PZ.A4 / 2607.34PZB.A4 / 2607.4PZ / 2607.4PZB / 2607.4PZ.A1 / 2607.4PZB.A1 / 2607.4PZBK1 / 2607.4PZBK1.A1 / 2607.4PZBK1.A2 / 2607.4PZBK1.A3 / 2607.4PZBK1.A4 / 2607.4PZ.A2 / 2607.4PZB.A2 / 2607.4PZ.A3 / 2607.4PZB.A3 / 2607.4PZ.A4 / 2607.4PZB.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Low Particle Generation
Altezza interna(mm) 36.5 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Larghezza interna(mm) 75
Max. D.E. cavo Dp(Ø) 28 Velocità di lavoro(m/s) 3 Passo P(mm) 56
Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion
Temperatura di esercizio(°C) -40::80 Materiale catene energia Resina

Supporto tecnico