Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / ricircolo di sfere / SR

Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / ricircolo di sfere / SR
  • Sconto volumi elevati
An individual block item from the THK LM guide SR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled
· in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
· Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR15SB1(GK)
SR15SB1M(GK)
SR15SB1SS(GK)
SR15SB1SSM(GK)
SR15SB1UU(GK)
SR15SB1UUM(GK)
SR15TB1(GK)
SR15TB1M(GK)
SR15TB1SS(GK)
SR15TB1SSM(GK)
SR15TB1UU(GK)
SR15TB1UUM(GK)
SR15V1(GK)
SR15V1M(GK)
SR15V1SS(GK)
SR15V1SSM(GK)
SR15V1UU(GK)
SR15V1UUM(GK)
SR15W1(GK)
SR15W1M(GK)
SR15W1SS(GK)
SR15W1SSM(GK)
SR15W1UU(GK)
SR15W1UUM(GK)
SR20SB1(GK)
SR20SB1SS(GK)
SR20SB1UU(GK)
SR20TB1(GK)
SR20TB1SS(GK)
SR20TB1UU(GK)
SR20V1(GK)
SR20V1SS(GK)
SR20V1UU(GK)
SR20W1(GK)
SR20W1SS(GK)
SR20W1UU(GK)
SR25SB1(GK)
SR25SB1SS(GK)
SR25SB1UU(GK)
SR25TB1(GK)
SR25TB1SS(GK)
SR25TB1UU(GK)
SR25V1(GK)
SR25V1SS(GK)
SR25V1UU(GK)
SR25W1(GK)
SR25W1SS(GK)
SR25W1UU(GK)
SR30SB1(GK)
SR30SB1M(GK)
SR30SB1SS(GK)
SR30SB1SSM(GK)
SR30SB1UU(GK)
SR30SB1UUM(GK)
SR30TB1(GK)
SR30TB1M(GK)
SR30TB1SS(GK)
SR30TB1SSM(GK)
SR30TB1UU(GK)
SR30TB1UUM(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

53.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9NA

127.44 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9NA

74.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione (terminale+laterale+interna)

146.04 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione (terminale+laterale+interna)

59.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione terminale

136.75 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione terminale

63.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5NA

135.02 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5NA

84.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5Guarnizione (terminale+laterale+interna)

153.62 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5Guarnizione (terminale+laterale+interna)

69.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5Guarnizione terminale

144.34 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5Guarnizione terminale

46.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9NA

98.74 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9NA

58.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9Guarnizione (terminale+laterale+interna)

117.34 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9Guarnizione (terminale+laterale+interna)

52.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9Guarnizione terminale

108.05 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526-4603.53440.4Foro maschiato2M4-722.9Guarnizione terminale

56.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5NA

119.00 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5NA

77.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5Guarnizione (terminale+laterale+interna)

137.60 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5Guarnizione (terminale+laterale+interna)

62.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5Guarnizione terminale

128.32 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264603.53457Foro maschiato4M4-739.5Guarnizione terminale

60.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049-5.56065947.3Foro praticato2-4.5 ~ 5.5Tipo passante27.8NA

81.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049-5.56065947.3Foro praticato2-4.5 ~ 5.5Tipo passante27.8Guarnizione (terminale+laterale+interna)

65.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049-5.56065947.3Foro praticato2-4.5 ~ 5.5Tipo passante27.8Guarnizione terminale

68.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049325.56065966.2Foro praticato4-4.5 ~ 5.5Tipo passante46.7NA

79.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049325.56065966.2Foro praticato4-4.5 ~ 5.5Tipo passante46.7Guarnizione (terminale+laterale+interna)

74.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2049325.56065966.2Foro praticato4-4.5 ~ 5.5Tipo passante46.7Guarnizione terminale

48.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2032-56064247.3Foro maschiato2M5-827.8NA

60.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2032-56064247.3Foro maschiato2M5-827.8Guarnizione (terminale+laterale+interna)

54.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2032-56064247.3Foro maschiato2M5-827.8Guarnizione terminale

57.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio20323256064266.2Foro maschiato4M5-846.7NA

79.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio20323256064266.2Foro maschiato4M5-846.7Guarnizione (terminale+laterale+interna)

63.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio20323256064266.2Foro maschiato4M5-846.7Guarnizione terminale

64.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2560-76077359.2Foro praticato2-7Tipo passante35.2NA

86.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2560-76077359.2Foro praticato2-7Tipo passante35.2Guarnizione (terminale+laterale+interna)

70.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2560-76077359.2Foro praticato2-7Tipo passante35.2Guarnizione terminale

71.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio25603576077383Foro praticato4-7Tipo passante59NA

94.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio25603576077383Foro praticato4-7Tipo passante59Guarnizione (terminale+laterale+interna)

78.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio25603576077383Foro praticato4-7Tipo passante59Guarnizione terminale

50.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2535-66074859.2Foro maschiato2M6-935.2NA

73.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2535-66074859.2Foro maschiato2M6-935.2Guarnizione (terminale+laterale+interna)

57.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio2535-66074859.2Foro maschiato2M6-935.2Guarnizione terminale

60.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio25353566074883Foro maschiato4M6-959NA

72.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio25353566074883Foro maschiato4M6-959Guarnizione (terminale+laterale+interna)

66.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio25353566074883Foro maschiato4M6-959Guarnizione terminale

81.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4NA

242.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4NA

105.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10LargoAcciaio al carbonio3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4Guarnizione (terminale+laterale+interna)

272.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4Guarnizione (terminale+laterale+interna)

88.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4Guarnizione terminale

257.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox3072-98079067.9Foro praticato2-9Tipo passante40.4Guarnizione terminale

95.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3NA

311.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3NA

120.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3Guarnizione (terminale+laterale+interna)

340.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3Guarnizione (terminale+laterale+interna)

102.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3Guarnizione terminale

326.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox30724098079096.8Foro praticato4-9Tipo passante69.3Guarnizione terminale

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario Standard Numero di carrelli LM combinati con un asse 1
Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo N/A Sistema di lubrificazione N/A Elemento rotante Sfera

Supporto tecnico