Registrati
Configura
  • Materiale

    in caso di prodotti in kit, carrello e rotaia sono realizzati negli stessi materiali

  • Numero modello nominale
  • Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
  • Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
  • Diametro del foro di montaggio per blocco
  • Passo del foro di montaggio del binario(mm)
  • Diametro del foro di montaggio del binario
  • Dimensione esterna W del carrello(mm)
  • Dimensione esterna L del carrello(mm)
  • Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo)
  • Dimensione fori di montaggio S(M)
  • Profondità vite foro di montaggio(mm)
  • Misura L1 dei carrelli(mm)
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Carrello / carrello largo, dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / cuscinetto a ricircolo di sfere / HRW

Codice componente:

Sono stati trovati. 35 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Materiale

Numero modello nominale

Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)

(mm)

Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)

(mm)

Diametro del foro di montaggio per blocco

Passo del foro di montaggio del binario

(mm)

Diametro del foro di montaggio del binario

Dimensione esterna W del carrello

(mm)

Dimensione esterna L del carrello

(mm)

Numero dei fori di montaggio per carrelli

(pezzo)

Dimensione fori di montaggio S

(M)

Profondità vite foro di montaggio

(mm)

Misura L1 dei carrelli

(mm)

Simboli di resistenza alla polvere

RoHS?Quantità minima d'ordine
Acciaio al carbonio
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
M4
Tipo passante
33.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
M4
Tipo passante
33.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
M4
Tipo passante
33.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
M4
Tipo passante
33.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
M4
5
33.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
M4
5
33.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
M4
5
33.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
M4
5
33.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
M5
Tipo passante
40
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
M5
Tipo passante
40
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
M5
Tipo passante
40
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
M5
6
40
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
M5
6
40
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
M5
6
40
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
NA
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
Guarnizione (terminale+laterale+interna)
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
Guarnizione (terminale+laterale+interna)
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
M6
Tipo passante
51.8
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
51.8
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
51.8
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
70
40
5.3
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
51.8
Guarnizione (terminale+laterale+interna)
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
51.8
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
M6
6
51.8
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
M8
Tipo passante
77.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
M8
Tipo passante
77.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
M8
Tipo passante
77.6
Guarnizione (terminale+laterale+interna)
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
M8
Tipo passante
77.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
M8
Tipo passante
77.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
M8
8
77.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
M8
8
77.6
NA
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
107
60
6.8
80
7
100
106.6
6
M8
8
77.6
Guarnizione (terminale+laterale+interna)
10
1 pezzi
Acciaio al carbonio
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
M8
8
77.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Acciaio inox
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
M8
8
77.6
Guarnizione terminale
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
104.99 €
( 124.94 € )
5 giorni lavorativi
210.62 €
( 250.64 € )
5 giorni lavorativi
111.54 €
( 132.73 € )
5 giorni lavorativi
219.67 €
( 261.41 € )
5 giorni lavorativi
104.99 €
( 124.94 € )
5 giorni lavorativi
210.62 €
( 250.64 € )
5 giorni lavorativi
111.54 €
( 132.73 € )
5 giorni lavorativi
219.67 €
( 261.41 € )
5 giorni lavorativi
108.54 €
( 129.16 € )
5 giorni lavorativi
194.14 €
( 231.03 € )
5 giorni lavorativi
202.22 €
( 240.64 € )
5 giorni lavorativi
108.54 €
( 129.16 € )
5 giorni lavorativi
194.14 €
( 231.03 € )
5 giorni lavorativi
202.22 €
( 240.64 € )
5 giorni lavorativi
137.00 €
( 163.03 € )
5 giorni lavorativi
484.60 €
( 576.67 € )
5 giorni lavorativi
156.60 €
( 186.35 € )
5 giorni lavorativi
563.17 €
( 670.17 € )
5 giorni lavorativi
147.12 €
( 175.07 € )
5 giorni lavorativi
525.09 €
( 624.86 € )
5 giorni lavorativi
137.00 €
( 163.03 € )
5 giorni lavorativi
675.87 €
( 804.29 € )
5 giorni lavorativi
754.44 €
( 897.78 € )
5 giorni lavorativi
147.12 €
( 175.07 € )
5 giorni lavorativi
716.35 €
( 852.46 € )
5 giorni lavorativi
163.09 €
( 194.08 € )
5 giorni lavorativi
785.07 €
( 934.23 € )
5 giorni lavorativi
853.80 €
( 1,016.02 € )
5 giorni lavorativi
176.17 €
( 209.64 € )
5 giorni lavorativi
819.44 €
( 975.13 € )
5 giorni lavorativi
163.09 €
( 194.08 € )
5 giorni lavorativi
857.34 €
( 1,020.23 € )
5 giorni lavorativi
926.07 €
( 1,102.02 € )
5 giorni lavorativi
176.17 €
( 209.64 € )
5 giorni lavorativi
891.70 €
( 1,061.12 € )
5 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

An individual block from the THK LM guide HRW series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.