• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Binari profilati / dimensioni dei binari selezionabili / SR

Binari profilati / dimensioni dei binari selezionabili / SR
We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
· Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
· A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.
· Palm of the two shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR15-[73-1240/1]LM(GK)
SR15-[73-3000/1]L(GK)
SR20-[75-1420/1]LM(GK)
SR20-[75-2920/1]L(GK)
SR25-[76-1960/1]LYM(GK)
SR25-[76-2920/1]LY(GK)
SR30-[99-2440/1]LM(GK)
SR30-[99-2920/1]L(GK)
SR35-[99-2440/1]LM(GK)
SR35-[99-2920/1]L(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Lunghezza del binario L
(mm)
Numero modello nominale Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario

-

1 25 giorni 152473 ~ 124015603.5

-

1 20 giorni 152473 ~ 300015603.5

-

1 7 giorni 202875 ~ 142020606

-

1 7 giorni 202875 ~ 292020606

-

1 7 giorni 233376 ~ 196025607

-

1 7 giorni 233376 ~ 292025607

-

1 7 giorni 284299 ~ 244030807

-

1 7 giorni 284299 ~ 292030807

-

1 7 giorni 344899 ~ 244035809

-

1 7 giorni 344899 ~ 292035809

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo binario Tipo di binario Standard Gioco radiale Normale
Grado di precisione Grado standard

Supporto tecnico