Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 060 (per modelli 07/E06/Z06/06/B07)

Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 060 (per modelli 07/E06/Z06/06/B07)
This is a peripheral part for energy chains. Please select with a body from the same series.
The image is of the main unit.

[Features]
· "Zipper" type opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp also available.
· Tube type also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
060.10.12PZ
060.16.12
060.20.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di spazzole
(pz.)
Misura B (larghezza complessiva)
(mm)
Costituzione Catena portacavi applicabile

3.44 €

1 2 giorni 116.5Con morsetto fermacavo combinato, 1 kitTipo 07, tipo E06/Z06, tipo 06

2.77 €

1 2 giorni 222.5Senza morsetto fermacavo combinato, 1 kitTipo 07, tipo E06/Z06, tipo 06, tipo B07

2.83 €

1 2 giorni 227.0Senza morsetto fermacavo combinato, 1 kitTipo 07, tipo 06, tipo B07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Componenti annessi Caratteristiche Standard

Supporto tecnico