Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
114.2.12PZ
Con catene energia | Componenti annessi | Caratteristiche | Standard | Numero di spazzole(pz.) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura A (passo di montaggio)(mm) | 10 | Misura B (larghezza complessiva)(mm) | 36.3 | Costituzione | Con morsetto fermacavo combinato, 1 kit |
Catena portacavi applicabile | Per tipi E14/Z14, 14 |
Si trova sulla pagina di Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 114 (per modelli E14 / Z14 / 14) , il codice articolo è il seguente: 114.2.12PZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 114.2.12PZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali