Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 1□□□ (modello 15 / B15i / B15)

Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 1□□□ (modello 15 / B15i / B15)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1038.34P

Codice componente
1038.34P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Componenti annessi Caratteristiche Standard Numero di spazzole(pz.) 4
Misura A (passo di montaggio)(mm) 23 Misura B (larghezza complessiva)(mm) 48.5 Costituzione Senza morsetto fermacavo combinato, 1 kit
Catena portacavi applicabile Tipo 15, tipo B15i/B15

Si trova sulla pagina di Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 1□□□ (modello 15 / B15i / B15) , il codice articolo è il seguente: 1038.34P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1038.34P.

Supporto tecnico