Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 03 (per modelli 03)

Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 03 (per modelli 03)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03.05.12Z

Codice componente
03.05.12Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.55 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Componenti annessi Caratteristiche Standard Misura B (larghezza complessiva)(mm) 8.7
Costituzione 2 estremità, 1 kit Catena portacavi applicabile Tipo 03

Si trova sulla pagina di Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 03 (per modelli 03), il codice articolo è il seguente: 03.05.12Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03.05.12Z.

Supporto tecnico