Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 0450 (per modelli 047/E045/Z045/045)

Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 0450 (per modelli 047/E045/Z045/045)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0450.10.12

Codice componente
0450.10.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.85 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Componenti annessi Caratteristiche Standard Misura B (larghezza complessiva)(mm) 16
Costituzione 2 estremità, 1 kit Catena portacavi applicabile Tipo 047, tipo 045

Si trova sulla pagina di Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 0450 (per modelli 047/E045/Z045/045), il codice articolo è il seguente: 0450.10.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0450.10.12.

Supporto tecnico