Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 050 (per modelli 05)

Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 050 (per modelli 05)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
050.10.12
050.16.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B (larghezza complessiva)
(mm)

2.59 €

1 2 giorni 14.7

2.71 €

1 2 giorni 20.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Componenti annessi Caratteristiche Standard Costituzione 2 estremità, 1 kit
Catena portacavi applicabile Tipo 05

Supporto tecnico