Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
080.30.12PZ
Con catene energia | Componenti annessi | Caratteristiche | Standard | Numero di spazzole(pz.) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura A (passo di montaggio)(mm) | 22 | Misura B (larghezza complessiva)(mm) | 38.2 | Costituzione | Con morsetto fermacavo combinato, 1 kit |
Catena portacavi applicabile | Tipo 09, tipo E08/Z08, tipo 08, tipo 09 |
Si trova sulla pagina di Componenti terminali per staffa di montaggio catene portacavi 080 (per modelli 09/E08/Z08/08/B09), il codice articolo è il seguente: 080.30.12PZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 080.30.12PZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali