• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cilindro con guida multifunzione serie STG

Cilindro con guida multifunzione serie STG
More lightweight, resource saving, lateral load resistant and stable operating guided cylinder than conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STG-[B,​M]-12-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-16-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-20-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-25-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-32-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-40-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-50-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Bearing Type Pipe Thread

-

1 7 giorni 1210 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 1610 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 2010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 2510 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 3210 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 4010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 giorni 5010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10::60
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~100)::1.0
Smorzatore NA

Supporto tecnico