Valvola a unità singola, valvola di collegamento a 5 porte azionata da pilota, valvola Selex, serie 4F0 / 1 / 2 / 3

Valvola a unità singola, valvola di collegamento a 5 porte azionata da pilota, valvola Selex, serie 4F0 / 1 / 2 / 3
  • Sconto volumi elevati
Possible to use hard and without lubrication. Excellent total performance, which can fit into a wide variety of fields with our selection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4F020-06-AC100V
4F020-06-AC200V
4F110-06-AC100V
4F110-06-DC24V
4F110-06-E-AC100V
4F110-06-E-DC24V
4F110-08-AC200V
4F110-08-E-AC100V
4F110-08-E-DC24V
4F110-08-EN-DC24V
4F110-08-ES-DC24V
4F110-08-ESN-DC24V
4F110-08-N-DC24V
4F110-08-S-DC24V
4F110-08-SN-DC24V
4F120-06-AC100V
4F120-06-AC200V
4F120-06-DC24V
4F120-06-E-AC100V
4F120-06-E-AC200V
4F120-06-E-DC24V
4F120-06-EN-DC24V
4F120-06-ES-DC24V
4F120-06-ESN-DC24V
4F120-06-N-DC24V
4F120-06-SN-DC24V
4F120-08-AC100V
4F120-08-AC200V
4F120-08-DC24V
4F120-08-E-AC100V
4F120-08-E-AC200V
4F120-08-E-DC24V
4F120-08-EN-DC24V
4F120-08-ES-DC24V
4F120-08-ESN-DC24V
4F120-08-N-DC24V
4F120-08-S-DC24V
4F120-08-SN-DC24V
4F130-06-AC100V
4F130-06-AC200V
4F130-08-AC100V
4F130-08-AC200V
4F140-06-AC100V
4F140-06-AC200V
4F140-08-AC100V
4F140-08-AC200V
4F210-08-AC100V
4F210-08-AC200V
4F210-08-DC24V
4F210-08-N-DC24V
4F210-08-S-DC24V
4F210-08-SN-DC24V
4F220-08-AC100V
4F220-08-AC200V
4F220-08-DC24V
4F220-08-N-DC24V
4F220-08-S-DC24V
4F220-08-SN-DC24V
4F230-08-AC100V
4F230-08-AC200V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Manual Equipment Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor Plug

106.85 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/816–20Non-LockingNo MarkAC100VNANA

106.85 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/816–20Non-LockingNo MarkAC200VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/820–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

116.01 €

1 8 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC100VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/820–25Non-LockingEDC24VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC100VNANA

116.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25Non-LockingEDC24VNANA

118.66 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

126.22 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

128.87 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

118.52 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

126.08 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

128.73 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

120.22 €

1 15 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC100VNANA

120.22 €

1 13 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC200VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25Non-LockingEDC24VNANA

110.92 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

116.48 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

118.06 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

110.92 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

118.06 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

120.22 €

1 8 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC100VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC200VNANA

120.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25Non-LockingEDC24VNANA

111.20 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

116.48 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

118.33 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

111.20 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

116.48 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

118.33 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

127.09 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

127.09 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

127.09 €

1 8 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

127.09 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

127.09 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

127.09 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

127.09 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

127.09 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

111.27 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC100VNANA

111.71 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC200VNANA

115.50 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VNANA

115.08 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

120.36 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

122.21 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

162.05 €

1 Disponibile 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC100VNANA

162.05 €

1 Disponibile 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC200VNANA

170.40 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VNANA

157.20 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

162.48 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

164.34 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440–80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

180.06 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC100VNANA

180.06 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRp1/440–80LockNo MarkAC200VNANA

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Numero di attacchi 5-port valve
Metodo di installazione Direct Caratteristiche Standard / Oil-Free Tubazioni Direct piping
Tipo di azionamento Pilot-operated Spool Con tenuta Soft seal Mandata aria pilota Internal
Check Valve NA

Supporto tecnico