Valvola a unità singola, valvola di collegamento a 5 porte azionata da pilota, valvola Selex, serie 4F4 / 5 / 6 / 7

Valvola a unità singola, valvola di collegamento a 5 porte azionata da pilota, valvola Selex, serie 4F4 / 5 / 6 / 7
  • Sconto volumi elevati
Possible to use hard and without lubrication. Excellent total performance, which can fit into a wide variety of fields with our selection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4F410-08-AC100V
4F410-08-AC200V
4F410-08-DC24V
4F410-08-N-DC24V
4F410-08-S-DC24V
4F410-08-SN-DC24V
4F410-10-AC100V
4F410-10-DC24V
4F410-10-S-DC24V
4F420-08-AC100V
4F420-08-AC200V
4F420-08-DC24V
4F420-08-N-DC24V
4F420-08-S-DC24V
4F420-08-SN-DC24V
4F420-10-AC100V
4F420-10-AC200V
4F420-10-DC24V
4F420-10-S-DC24V
4F430-08-AC100V
4F430-08-AC200V
4F430-10-AC100V
4F430-10-AC200V
4F440-08-AC100V
4F440-08-AC200V
4F440-10-AC100V
4F440-10-AC200V
4F510-10-AC100V
4F510-10-AC200V
4F510-10-DC24V
4F510-10-S-DC24V
4F510-15-AC100V
4F510-15-DC24V
4F510-15-N-DC24V
4F510-15-S-DC24V
4F510-15-SN-DC24V
4F520-10-AC100V
4F520-10-AC200V
4F520-10-DC24V
4F520-10-S-DC24V
4F520-15-AC100V
4F520-15-AC200V
4F520-15-DC24V
4F520-15-N-DC24V
4F520-15-S-DC24V
4F520-15-SN-DC24V
4F530-10-AC100V
4F530-10-AC200V
4F530-15-AC100V
4F530-15-AC200V
4F540-10-AC100V
4F540-10-AC200V
4F540-15-AC100V
4F540-15-AC200V
4F610-15-AC100V
4F610-15-AC200V
4F610-20-AC100V
4F610-20-AC200V
4F620-15-AC100V
4F620-15-AC200V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Voltage Surge Suppressor Plug

111.63 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC1/463–100AC100VNANA

129.13 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V AC1/463–100AC200VNANA

133.30 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/463–100DC24VNANA

129.33 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/463–100DC24VNAAttachment (for 3-port valve)

134.62 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/463–100DC24VAttachment (Varistor)NA

136.46 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/463–100DC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

111.63 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC3/863–100AC100VNANA

115.22 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC3/863–100DC24VNANA

128.80 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC3/863–100DC24VAttachment (Varistor)NA

176.98 €

1 Disponibile 8 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/463–100AC100VNANA

176.98 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/463–100AC200VNANA

185.33 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/463–100DC24VNANA

170.99 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/463–100DC24VNAAttachment (for 3-port valve)

176.28 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/463–100DC24VAttachment (Varistor)NA

178.14 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/463–100DC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

153.01 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC3/863–100AC100VNANA

153.01 €

1 8 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC3/863–100AC200VNANA

185.33 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC3/863–100DC24VNANA

176.28 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC3/863–100DC24VAttachment (Varistor)NA

197.26 €

1 11 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/463–100AC100VNANA

197.26 €

1 13 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/463–100AC200VNANA

197.26 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC3/863–100AC100VNANA

197.26 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC3/863–100AC200VNANA

197.26 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/463–100AC100VNANA

197.26 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/463–100AC200VNANA

197.26 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC3/863–100AC100VNANA

197.26 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC3/863–100AC200VNANA

146.86 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC3/880–160AC100VNANA

146.86 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V AC3/880–160AC200VNANA

173.91 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC3/880–160DC24VNANA

165.99 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC3/880–160DC24VAttachment (Varistor)NA

146.86 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC1/280–160AC100VNANA

173.91 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/280–160DC24VNANA

175.53 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/280–160DC24VNAAttachment (for 3-port valve)

181.04 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/280–160DC24VAttachment (Varistor)NA

182.67 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DC1/280–160DC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

240.39 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC3/880–160AC100VNANA

240.39 €

1 Disponibile 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC3/880–160AC200VNANA

244.56 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC3/880–160DC24VNANA

230.33 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC3/880–160DC24VAttachment (Varistor)NA

207.80 €

1 12 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/280–160AC100VNANA

240.39 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/280–160AC200VNANA

248.74 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/280–160DC24VNANA

228.61 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/280–160DC24VNAAttachment (for 3-port valve)

234.13 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/280–160DC24VAttachment (Varistor)NA

235.75 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/280–160DC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

264.30 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC3/880–160AC100VNANA

264.30 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC3/880–160AC200VNANA

264.30 €

1 16 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/280–160AC100VNANA

228.52 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/280–160AC200VNANA

264.30 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC3/880–160AC100VNANA

264.30 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC3/880–160AC200VNANA

264.30 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/280–160AC100VNANA

264.30 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/280–160AC200VNANA

257.59 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC1/2140–200AC100VNANA

257.59 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V AC1/2140–200AC200VNANA

248.50 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V AC3/4140–200AC100VNANA

222.89 €

1 6 giorni Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V AC3/4140–200AC200VNANA

300.98 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/2140–200AC100VNANA

300.98 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/2140–200AC200VNANA

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Numero di attacchi 5-port valve
Metodo di installazione Manifold Base Caratteristiche Standard / Oil-Free Tipo di attacco tubo Rc
Tubazioni Subbase Plumbing Tipo di azionamento Pilot-operated Spool Con tenuta Soft seal
Manual Equipment Lock Wire Connection Symbol No Mark Check Valve NA

Supporto tecnico