Unità valvola, valvola a 5 porte azionata da pilota, serie 4KB1–4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4KB110-06-AC100V
4KB110-06-AC200V
4KB110-06-B-AC100V
4KB120-06-AC100V
4KB120-06-AC200V
4KB120-06-B-AC100V
4KB120-06-B-AC200V
4KB120-06-B-DC24V
4KB120-06-BS-DC24V
4KB210-06-AC100V
4KB210-06-AC200V
4KB210-06-B-AC100V
4KB210-06-B-AC200V
4KB210-08-AC100V
4KB210-08-B-AC100V
4KB210-08-B-AC200V
4KB210-08-B-DC24V
4KB210-08-BS-DC24V
4KB220-06-AC100V
4KB220-06-AC200V
4KB220-06-B-AC100V
4KB220-06-B-AC200V
4KB220-06-B-DC24V
4KB220-06-DC24V
4KB220-06-S-DC24V
4KB220-08-AC100V
4KB220-08-AC200V
4KB220-08-B-AC100V
4KB220-08-B-AC200V
4KB220-08-B-DC24V
4KB220-08-BS-DC24V
4KB220-08-DC24V
4KB220-08-S-DC24V
4KB230-06-AC100V
4KB230-06-AC200V
4KB230-06-B-AC100V
4KB230-06-B-AC200V
4KB230-06-B-DC24V
4KB230-06-BS-DC24V
4KB230-06-DC24V
4KB230-06-S-DC24V
4KB230-08-AC100V
4KB230-08-AC200V
4KB230-08-B-AC100V
4KB230-08-B-AC200V
4KB230-08-B-DC24V
4KB230-08-BS-DC24V
4KB230-08-DC24V
4KB230-08-S-DC24V
4KB240-06-AC100V
4KB240-06-AC200V
4KB240-06-B-AC100V
4KB240-06-B-AC200V
4KB240-06-B-DC24V
4KB240-06-BS-DC24V
4KB240-06-DC24V
4KB240-06-S-DC24V
4KB240-08-AC100V
4KB240-08-AC200V
4KB240-08-B-AC100V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor

100.11 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/820–40No MarkAC100VNA

98.54 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)200 V AC1/820–40No MarkAC200VNA

100.53 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/820–40BAC100VNA

140.68 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/820–40No MarkAC100VNA

98.28 €

1 Disponibile 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/820–40No MarkAC200VNA

101.07 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/820–40BAC100VNA

101.07 €

1 13 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/820–40BAC200VNA

101.07 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40BDC24VNA

106.22 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40BDC24VAttachment

123.22 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/840–80No MarkAC100VNA

123.22 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)200 V AC1/840–80No MarkAC200VNA

125.21 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/840–80BAC100VNA

125.21 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)200 V AC1/840–80BAC200VNA

123.22 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/440–80No MarkAC100VNA

131.01 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)100 V AC1/440–80BAC100VNA

125.21 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)200 V AC1/440–80BAC200VNA

92.13 €

1 Disponibile 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)24 V DC1/440–80BDC24VNA

135.42 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)24 V DC1/440–80BDC24VAttachment

116.94 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/840–80No MarkAC100VNA

116.94 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/840–80No MarkAC200VNA

119.72 €

1 13 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/840–80BAC100VNA

119.72 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/840–80BAC200VNA

119.72 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840–80BDC24VNA

116.94 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840–80No MarkDC24VNA

131.20 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840–80No MarkDC24VAttachment

116.94 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/440–80No MarkAC100VNA

116.94 €

1 15 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/440–80No MarkAC200VNA

119.72 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/440–80BAC100VNA

119.72 €

1 13 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/440–80BAC200VNA

119.72 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440–80BDC24VNA

133.99 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440–80BDC24VAttachment

116.94 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440–80No MarkDC24VNA

127.70 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440–80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 13 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/840–80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/840–80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/840–80BAC100VNA

154.57 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/840–80BAC200VNA

154.57 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80BDC24VNA

154.91 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80No MarkDC24VNA

166.05 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/440–80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/440–80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 15 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/440–80BAC100VNA

154.57 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/440–80BAC200VNA

154.57 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/440–80BDC24VNA

164.19 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/440–80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/440–80No MarkDC24VNA

159.21 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/440–80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/840–80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/840–80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/840–80BAC100VNA

154.57 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/840–80BAC200VNA

154.57 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80BDC24VNA

154.91 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80No MarkDC24VNA

152.38 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DC1/840–80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/440–80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V AC1/440–80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 13 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V AC1/440–80BAC100VNA

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Numero di attacchi 5-port valve
Metodo di installazione Manifold Base Caratteristiche Standard / Oil-Free Tipo di attacco tubo Rc
Tubazioni Subbase Plumbing Tipo di azionamento Pilot-operated Spool Con tenuta Soft seal
Manual Equipment Non-Locking

Supporto tecnico