Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Diametro tubo di collegamento | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.30 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
126.63 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
126.63 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | AC100V | ||
126.63 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | M | M5 | 20–40 | - | AC100V | ||
126.63 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
126.63 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | AC100V | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40–80 | - | AC100V | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40–80 | - | AC100V | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 40–80 | φ4 | DC24V | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 40–80 | φ6 | AC100V | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 40–80 | φ8 | AC100V | ||
95.49 € | 1 | 6 giorni | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63–100 | φ8 | AC100V | ||
120.26 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63–100 | - | AC100V | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63–100 | φ10 | AC100V | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63–100 | - | AC100V | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 63–100 | φ6 | DC24V | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63–100 | φ8 | AC100V | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 63–100 | φ8 | DC24V |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Numero di attacchi | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Direct | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Tubazioni | Direct piping |
Tipo di azionamento | Pilot-operated Spool | Con tenuta | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking / Lock Shared |
Wire Connection Symbol | E2 |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Diametro tubo di collegamento
Voltage
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali