Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3PA110-M5-1 |
3PA110-M5-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.58 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | AC100V | ||
54.58 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | AC200V |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Numero di attacchi | 3-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Direct | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Numero di solenoidi | Single |
Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tipo di attacco tubo | M | Filettatura tubazione nominale | M5 |
Diam. cilindro applicabile(Ø) | 16–40 | Tubazioni | Direct piping | Tipo di azionamento | Linear Motion Type Poppet |
Con tenuta | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking |
Configura
Proprietà di base
Tensione
Voltage
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali