Ingrassatori di tipo diviso in 2 pezzi - Economico

Ingrassatori di tipo diviso in 2 pezzi - Economico
Same day shipping before 18: 00 is available for the model numbers mentioned on this page.
Standard type. Supplies a fine oil mist.
Check the following web pages for specifications not given here. http: //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000080418/?

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3004E-10C
3004E-12C
3005E-16C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni

216.86 €

1 6 giorni 1 1/4

216.86 €

1 6 giorni 1 1/2

286.33 €

1 6 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di stoccaggio olio(cm3) 660 Lato IN, attacco Rc Ambiente d'esercizio Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::65 Portata di gocciolamento minima(L/min) 200 Direzione flusso A destra

Supporto tecnico