Regolatori Modello diviso

Regolatori Modello diviso
Standard type regulator series that includes low pressure versions.
Over 30 model numbers including various options can be selected from our website.

[Features]
· Adjuster screw: turning the adjuster screw clockwise will increase the output pressure.
· Relief valve: Prevents abnormal increases in output pressure by the valve stem and diaphragm separating when the output pressure exceeds the set pressure, allowing air pressure to vent to the atmosphere through the relief valve.
· Diaphragm: Provides stable air pressure output by opening and closing the valve system based on the force (output pressure) that the pressure regulating spring strikes the bottom of the diaphragm.
· The large 2215 regulators use a piston to balance the pressure regulating spring.
· Valve system: Only allows the required amount to pass from input to output when there is an imbalance between the diaphragm and pressure regulating spring.
· Excellent flow amount due to its wide radius valve openings.
· Gauge port: Accurately measures output pressure due to the center of the gauge port being located near the output side.
· Two gauge ports.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2215-8C
2215-8C-G
2215-10C
2215-10C-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diam. collegamento Manometro

118.93 €

1 6 giorni 1[Non in dotazione] N/A

132.96 €

1 6 giorni 1Con manometro

127.91 €

1 6 giorni 1 1/4[Non in dotazione] N/A

141.66 €

1 6 giorni 1 1/4Con manometro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatore Regolatore Standard Liquido applicabile Aria
Profilo Standard Gamma di pressioni regolate(MPa) 0.07~0.83 Funzione corrente contraria Disponibile
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Massima pressione di esercizio(MPa) 2.06 Pressione di tenuta garantita(MPa) 3.09
Staffa NA Gamma di impostazione Standard Montaggio a pannello NA
Manopola Standard

Supporto tecnico