Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | |
73.61 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
73.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | |
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | |
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | |
69.79 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
73.86 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
59.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.7 | |
70.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | |
64.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.4 | |
73.61 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
73.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 0.4/0.4 | |
77.30 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 0.4/0.4 | |
69.79 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
73.86 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | ||
59.85 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
59.85 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
70.01 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
64.81 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
73.61 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
73.61 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | |
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | |
69.79 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
80.02 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
59.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.7 | |
70.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | |
73.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | |
77.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | |
69.79 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
80.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | |
59.85 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
91.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | |
102.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 1.0/0.7 | |
112.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 1.0/0.7 | |
98.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 1.0/0.7 | |
88.97 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
99.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.4 | |
97.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.4 | |
102.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.4 | |
102.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.4 | |
112.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.4 | |
112.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.4 | |
98.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.4 | |
105.88 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.4 | ||
82.12 € 42.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.4 | ||
88.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.4 | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.0/0.7 | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | |
102.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 1.0/0.7 | |
104.14 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
99.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 | |
109.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 1.0/0.7 | |
89.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 1.0/0.7 | |
89.22 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
99.28 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.4 | ||
91.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.4 | |
102.97 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.4 |
Loading...
Tipo | Electromagnetic | Liquido applicabile | Air / Water / Vacuum / Oil | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | 3 Port Universal | Tipo di collegamento | Rc | Tipo di azionamento | Linear Motion Type |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Numero di solenoidi | Single | Materiale corpo | Ottone |
Applicazione | Single Item | Sealing Material | NBR |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali