Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
73.48 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
71.49 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
106.96 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
110.52 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC100V | ||
110.52 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC200V | ||
110.94 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC100V | ||
110.94 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC200V | ||
106.72 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | NA | DC24V | ||
107.50 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | Available | DC24V | ||
96.76 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
98.44 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
98.44 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
106.72 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | NA | DC24V | ||
116.92 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | Available | DC24V | ||
96.76 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
96.76 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
104.36 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
104.36 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
97.00 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
97.00 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
105.93 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
98.68 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
97.00 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
97.00 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V |
Loading...
Tipo | Electromagnetic | Liquido applicabile | Air / Water / Vacuum / Oil | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | A 3 vie normalmente chiuso | Tipo di collegamento | Rc | Tipo di azionamento | Linear Motion Type |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Numero di solenoidi | Single | Materiale corpo | Ottone |
Applicazione | Single Item | Sealing Material | NBR |
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali