Unità valvola elettromagnetica Multiflex a 3 porte ad azione diretta, serie AG34 / 44 (Codici componente - Download CAD)

Unità valvola elettromagnetica Multiflex a 3 porte ad azione diretta, serie AG34 / 44
  • Sconto volumi elevati
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AG44-02-1-000B-AC100V
AG44-02-1-000B-AC200V
AG44-02-1-AC100V
AG44-02-1-AC200V
AG44-02-3-000B-AC100V
AG44-02-3-000B-AC200V
AG44-02-3-AC100V
AG44-02-3-AC200V
AG44-02-4-000B-AC100V
AG44-02-4-000B-AC200V
AG44-02-4-AC100V
AG44-02-4-AC200V
AG44-03-1-000B-AC100V
AG44-03-1-000B-AC200V
AG44-03-1-AC100V
AG44-03-1-AC200V
AG44-03-3-000B-AC100V
AG44-03-3-000B-AC200V
AG44-03-3-AC100V
AG44-03-3-AC200V
AG44-03-4-000B-AC200V
AG44-03-4-AC200V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ) Coil Symbol Mounting Plate Voltage Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)
(MPa)

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1/422.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1/422.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1/422.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1/422.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

103.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1/432.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1/432.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1/432.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

96.39 €

1 6 giorni 1/432.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1/433.0No Mark (With Option)AvailableAC100V0.4/0.3

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1/433.0No Mark (With Option)AvailableAC200V0.4/0.3

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1/433.0No Mark (With No Option)NAAC100V0.4/0.3

96.39 €

1 6 giorni 1/433.0No Mark (With No Option)NAAC200V0.4/0.3

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3/822.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3/822.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/822.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/822.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3/832.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3/832.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/832.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/832.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

98.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3/833.0No Mark (With Option)AvailableAC200V0.4/0.3

96.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/833.0No Mark (With No Option)NAAC200V0.4/0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Liquido applicabile Air / Water / Vacuum / Oil / Gas Ambiente d'esercizio Standard
A commutazione A 3 vie normalmente aperto Tipo di collegamento Rc Tipo di azionamento Linear Motion Type
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Numero di solenoidi Single Materiale corpo Ottone
Applicazione Single Item Sealing Material NBR

Supporto tecnico