Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | Numero di viti di fermo | Angolo (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.94 € | 1 | 11 giorni | 8 | 9 | - | - | - | - | - | ||
23.13 € 11.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | |
26.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
26.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
26.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 9 | - | - | - | - | - | ||
26.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
26.39 € | 1 | 11 giorni | 11 | 9 | - | - | - | - | - | ||
26.39 € | 1 | 11 giorni | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
26.39 € | 1 | 11 giorni | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
17.80 € 11.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 14 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.40 € | 1 | 11 giorni | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.72 € | 1 | 11 giorni | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.72 € | 1 | 11 giorni | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
18.65 € 10.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
18.11 € 10.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
18.65 € 10.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
27.95 € | 1 | 11 giorni | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.95 € | 1 | 11 giorni | 16 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
28.18 € | 1 | 11 giorni | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
28.18 € | 1 | 11 giorni | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
28.18 € | 1 | 11 giorni | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.19 € | 1 | 11 giorni | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
29.19 € | 1 | 11 giorni | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
29.19 € | 1 | 11 giorni | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
29.43 € | 1 | 11 giorni | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
29.43 € | 1 | 11 giorni | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.43 € | 1 | 11 giorni | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.43 € | 1 | 11 giorni | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
21.49 € 11.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
29.75 € | 1 | 11 giorni | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
29.75 € | 1 | 11 giorni | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.75 € | 1 | 11 giorni | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.75 € | 1 | 11 giorni | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
29.75 € | 1 | 11 giorni | 20 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 11 giorni | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | 11 giorni | 22 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 22 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.00 € | 1 | 11 giorni | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
31.00 € | 1 | 11 giorni | 23 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
31.00 € | 1 | 11 giorni | 23 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 35 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Numero di viti di fermo
Angolo(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali