Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 8 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
25.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | |
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
27.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
38.16 € | 1 | 11 giorni | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
40.51 € | 1 | 11 giorni | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.76 € | 1 | 11 giorni | 12 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.93 € | 1 | 11 giorni | 13 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
48.01 € | 1 | 11 giorni | 14 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.01 € | 1 | 11 giorni | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.01 € | 1 | 11 giorni | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 60 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato | Numero di viti di fermo | 2 | Angolo(°) | 120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali