Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo pignone | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | |
113.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Tipo B | 10 | 51 | 16 | 4.3 | M12 | |
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 51 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 52 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 53 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 54 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 55 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 56 | 16 | 4.3 | M12 | ||
128.66 € | 1 | 11 giorni | Tipo B | 11 | 57 | 16 | 4.3 | M12 |
Loading...
N. catena | 120 | Numero di nastri | 1 | Tipo | Con foro albero lavorato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Con catena | Standard | Con albero | Foro albero lavorato |
Numero di viti di fermo | 2 | Angolo(°) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Profilo pignone
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali