Pignoni standardizzati, Modello 160B / C, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)

Pignoni standardizzati, Modello 160B / C, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NK160B15D60F

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 293.65

Tempi di consegna: 11 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NK160B15D60F

Codice componente
NK160B15D60F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

293.65 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 160 Numero di denti(t) 15
Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 60 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con catena Standard Con albero Foro albero lavorato
Larghezza sede chiavetta b(mm) 18 Profondità sede chiavetta t2(mm) 4.4 Misura vite di fermo M M12
Numero di viti di fermo 2 Angolo(°) 120

Si trova sulla pagina di Pignoni standardizzati, Modello 160B / C, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key) , il codice articolo è il seguente: NK160B15D60F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NK160B15D60F.

Supporto tecnico