Pignoni standardizzati, Modello NK60-2B, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)

Pignoni standardizzati, Modello NK60-2B, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)
  • Sconto volumi elevati
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK60-2B10D14F
NK60-2B10D15F
NK60-2B10D16F
NK60-2B10D17F
NK60-2B10D18F
NK60-2B10D19F
NK60-2B10D20F
NK60-2B11D14F
NK60-2B11D15F
NK60-2B11D16F
NK60-2B11D17F
NK60-2B11D18F
NK60-2B11D19F
NK60-2B11D20F
NK60-2B11D21F
NK60-2B11D22F
NK60-2B11D23F
NK60-2B11D24F
NK60-2B11D25F
NK60-2B12D14F
NK60-2B12D15F
NK60-2B12D16F
NK60-2B12D17F
NK60-2B12D18F
NK60-2B12D19F
NK60-2B12D20F
NK60-2B12D21F
NK60-2B12D22F
NK60-2B12D23F
NK60-2B12D24F
NK60-2B12D25F
NK60-2B12D26F
NK60-2B12D27F
NK60-2B12D28F
NK60-2B12D29F
NK60-2B12D30F
NK60-2B13D17F
NK60-2B13D18F
NK60-2B13D19F
NK60-2B13D20F
NK60-2B13D21F
NK60-2B13D22F
NK60-2B13D23F
NK60-2B13D24F
NK60-2B13D25F
NK60-2B13D26F
NK60-2B13D27F
NK60-2B13D28F
NK60-2B13D29F
NK60-2B13D30F
NK60-2B13D31F
NK60-2B13D32F
NK60-2B13D33F
NK60-2B13D34F
NK60-2B13D35F
NK60-2B14D17F
NK60-2B14D18F
NK60-2B14D19F
NK60-2B14D20F
NK60-2B14D21F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

63.88 €

1 11 giorni 101452.3M6

63.88 €

1 11 giorni 101552.3M6

63.88 €

1 11 giorni 101652.3M6

63.88 €

1 11 giorni 101752.3M6

63.88 €

1 11 giorni 101862.8M6

63.88 €

1 11 giorni 101962.8M6

63.88 €

1 11 giorni 102062.8M6

60.77 €

1 11 giorni 111452.3M6

60.77 €

1 11 giorni 111552.3M6

60.77 €

1 11 giorni 111652.3M6

60.77 €

1 11 giorni 111752.3M6

60.77 €

1 11 giorni 111862.8M6

60.77 €

1 11 giorni 111962.8M6

60.77 €

1 11 giorni 112062.8M6

60.77 €

1 11 giorni 112162.8M6

60.77 €

1 11 giorni 112262.8M6

60.77 €

1 11 giorni 112383.3M8

60.77 €

1 11 giorni 112483.3M8

60.77 €

1 11 giorni 112583.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121452.3M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121552.3M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121652.3M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121752.3M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121862.8M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 121962.8M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122062.8M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122162.8M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122262.8M6

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122383.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122483.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122583.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122683.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122783.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122883.3M8

61.56 €

1 Disponibile 11 giorni 122983.3M8

61.56 €

1 11 giorni 123083.3M8

76.36 €

1 11 giorni 131752.3M6

76.36 €

1 11 giorni 131862.8M6

76.36 €

1 11 giorni 131962.8M6

76.36 €

1 11 giorni 132062.8M6

76.36 €

1 11 giorni 132162.8M6

76.36 €

1 11 giorni 132262.8M6

76.36 €

1 11 giorni 132383.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132483.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132583.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132683.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132783.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132883.3M8

76.36 €

1 11 giorni 132983.3M8

76.36 €

1 11 giorni 133083.3M8

76.36 €

1 11 giorni 1331103.3M8

76.36 €

1 Disponibile 11 giorni 1332103.3M8

76.36 €

1 11 giorni 1333103.3M8

76.36 €

1 11 giorni 1334103.3M8

76.36 €

1 11 giorni 1335103.3M8

81.06 €

1 Disponibile 11 giorni 141752.3M6

81.06 €

1 Disponibile 11 giorni 141862.8M6

81.06 €

1 Disponibile 11 giorni 141962.8M6

81.06 €

1 Disponibile 11 giorni 142062.8M6

81.06 €

1 Disponibile 11 giorni 142162.8M6

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 60 Numero di nastri 2
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Numero di viti di fermo 2 Angolo(°) 120

Supporto tecnico