Pignoni standardizzati, Modello NK80-2B, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)

Pignoni standardizzati, Modello NK80-2B, Serie Semi F, per albero rifinito con foro (New JIS Key)
  • Sconto volumi elevati
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK80-2B10D21F
NK80-2B10D22F
NK80-2B10D23F
NK80-2B10D24F
NK80-2B10D25F
NK80-2B10D26F
NK80-2B10D27F
NK80-2B10D28F
NK80-2B10D29F
NK80-2B10D30F
NK80-2B10D31F
NK80-2B10D32F
NK80-2B10D33F
NK80-2B10D34F
NK80-2B10D35F
NK80-2B11D21F
NK80-2B11D22F
NK80-2B11D23F
NK80-2B11D24F
NK80-2B11D25F
NK80-2B11D26F
NK80-2B11D27F
NK80-2B11D28F
NK80-2B11D29F
NK80-2B11D30F
NK80-2B11D31F
NK80-2B11D32F
NK80-2B11D33F
NK80-2B11D34F
NK80-2B11D35F
NK80-2B11D36F
NK80-2B11D37F
NK80-2B11D38F
NK80-2B12D21F
NK80-2B12D22F
NK80-2B12D23F
NK80-2B12D24F
NK80-2B12D25F
NK80-2B12D26F
NK80-2B12D27F
NK80-2B12D28F
NK80-2B12D29F
NK80-2B12D30F
NK80-2B12D31F
NK80-2B12D32F
NK80-2B12D33F
NK80-2B12D34F
NK80-2B12D35F
NK80-2B12D36F
NK80-2B12D37F
NK80-2B12D38F
NK80-2B12D39F
NK80-2B12D40F
NK80-2B12D41F
NK80-2B12D42F
NK80-2B12D43F
NK80-2B12D44F
NK80-2B12D45F
NK80-2B12D46F
NK80-2B13D21F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102162.8M6

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102262.8M6

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102383.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102483.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102583.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102683.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102783.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102883.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 102983.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 103083.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1031103.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1032103.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1033103.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1034103.3M8

109.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1035103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112162.8M6

117.68 €

1 11 giorni 112262.8M6

117.68 €

1 11 giorni 112383.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112483.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112583.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112683.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112783.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112883.3M8

117.68 €

1 11 giorni 112983.3M8

117.68 €

1 11 giorni 113083.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1131103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1132103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1133103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1134103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1135103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1136103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1137103.3M8

117.68 €

1 11 giorni 1138103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122162.8M6

117.69 €

1 11 giorni 122262.8M6

117.69 €

1 11 giorni 122383.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122483.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122583.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122683.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122783.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122883.3M8

117.69 €

1 11 giorni 122983.3M8

117.69 €

1 11 giorni 123083.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1231103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1232103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1233103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1234103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1235103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1236103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1237103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1238103.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1239123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1240123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1241123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1242123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1243123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1244123.3M8

117.69 €

1 11 giorni 1245143.8M10

117.69 €

1 11 giorni 1246143.8M10

123.97 €

1 11 giorni 132162.8M6

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 80 Numero di nastri 2
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Numero di viti di fermo 2 Angolo(°) 120

Supporto tecnico