Standard 2040 Pignoni a doppio passo Forma B Laura, per Serie S Semi F Foro rifinito per albero (New JIS Key)

Standard 2040 Pignoni a doppio passo Forma B Laura, per Serie S Semi F Foro rifinito per albero (New JIS Key)
  • Sconto volumi elevati
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2040B61/2D13F
2040B61/2D14F
2040B61/2D15F
2040B61/2D16F
2040B61/2D17F
2040B61/2D18F
2040B61/2D19F
2040B61/2D20F
2040B71/2D13F
2040B71/2D14F
2040B71/2D15F
2040B71/2D16F
2040B71/2D17F
2040B71/2D18F
2040B71/2D19F
2040B71/2D20F
2040B71/2D21F
2040B71/2D22F
2040B71/2D23F
2040B71/2D24F
2040B71/2D25F
2040B81/2D14F
2040B81/2D15F
2040B81/2D16F
2040B81/2D17F
2040B81/2D18F
2040B81/2D19F
2040B81/2D20F
2040B81/2D21F
2040B81/2D22F
2040B81/2D23F
2040B81/2D24F
2040B81/2D25F
2040B81/2D26F
2040B81/2D27F
2040B81/2D28F
2040B81/2D29F
2040B81/2D30F
2040B81/2D31F
2040B81/2D32F
2040B91/2D15F
2040B91/2D16F
2040B91/2D17F
2040B91/2D18F
2040B91/2D19F
2040B91/2D21F
2040B91/2D22F
2040B91/2D23F
2040B91/2D24F
2040B91/2D26F
2040B91/2D27F
2040B91/2D28F
2040B91/2D29F
2040B91/2D31F
2040B91/2D32F
2040B91/2D33F
2040B91/2D34F
2040B91/2D36F
2040B91/2D37F
2040B91/2D38F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

41.27 €

1 11 giorni 131352.3M6

41.27 €

1 11 giorni 131452.3M6

41.27 €

1 11 giorni 131552.3M6

41.27 €

1 11 giorni 131652.3M6

41.27 €

1 11 giorni 131752.3M6

41.27 €

1 11 giorni 131862.8M6

41.27 €

1 11 giorni 131962.8M6

41.27 €

1 11 giorni 132062.8M6

38.94 €

1 11 giorni 151352.3M6

38.94 €

1 11 giorni 151452.3M6

38.94 €

1 11 giorni 151552.3M6

38.94 €

1 11 giorni 151652.3M6

38.94 €

1 11 giorni 151752.3M6

38.94 €

1 11 giorni 151862.8M6

38.94 €

1 11 giorni 151962.8M6

38.94 €

1 11 giorni 152062.8M6

38.94 €

1 11 giorni 152162.8M6

38.94 €

1 11 giorni 152262.8M6

38.94 €

1 11 giorni 152383.3M8

38.94 €

1 11 giorni 152483.3M8

38.94 €

1 11 giorni 152583.3M8

45.33 €

1 11 giorni 171452.3M6

45.33 €

1 11 giorni 171552.3M6

45.33 €

1 11 giorni 171652.3M6

45.33 €

1 11 giorni 171752.3M6

45.33 €

1 11 giorni 171862.8M6

45.33 €

1 11 giorni 171962.8M6

45.33 €

1 Disponibile 11 giorni 172062.8M6

45.33 €

1 11 giorni 172162.8M6

45.33 €

1 11 giorni 172262.8M6

45.33 €

1 11 giorni 172383.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172483.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172583.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172683.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172783.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172883.3M8

45.33 €

1 11 giorni 172983.3M8

45.33 €

1 11 giorni 173083.3M8

45.33 €

1 11 giorni 1731103.3M8

45.33 €

1 11 giorni 1732103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 191552.3M6

39.03 €

1 11 giorni 191652.3M6

39.03 €

1 11 giorni 191752.3M6

39.03 €

1 11 giorni 191862.8M6

39.03 €

1 11 giorni 191962.8M6

39.03 €

1 11 giorni 192162.8M6

39.03 €

1 11 giorni 192262.8M6

39.03 €

1 11 giorni 192383.3M8

39.03 €

1 11 giorni 192483.3M8

39.03 €

1 11 giorni 192683.3M8

39.03 €

1 11 giorni 192783.3M8

39.03 €

1 11 giorni 192883.3M8

39.03 €

1 11 giorni 192983.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1931103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1932103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1933103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1934103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1936103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1937103.3M8

39.03 €

1 11 giorni 1938103.3M8

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2040 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA
Numero di viti di fermo 2 Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Doppio passo

Supporto tecnico