Pignoni a doppio passo standard 2050 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi S (New JIS Key)

Pignoni a doppio passo standard 2050 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi S (New JIS Key)
  • Sconto volumi elevati
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2050B101/2D37F

Codice componente
2050B101/2D37F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.14 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2050 Numero di denti(t) 21
Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 37 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con catena Doppio passo Tipo rotella Rulli S
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA Larghezza sede chiavetta b(mm) 10
Profondità sede chiavetta t2(mm) 3.3 Misura vite di fermo M M8 Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Doppio passo

Si trova sulla pagina di Pignoni a doppio passo standard 2050 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi S (New JIS Key), il codice articolo è il seguente: 2050B101/2D37F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2050B101/2D37F.

Supporto tecnico