Codice articolo del costruttore: SUS2042B11D30F
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 96.71 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS2042B11D30F
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2042 | Numero di denti(t) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di nastri | 1 | Diam. foro albero d(mm) | 30 | Tipo | Con foro albero lavorato |
Materiale | Acciaio inox | Con catena | Doppio passo | Tipo rotella | Rullo R |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA | Larghezza sede chiavetta b(mm) | 8 |
Profondità sede chiavetta t2(mm) | 3.3 | Misura vite di fermo M | M8 | Numero di viti di fermo | 2 |
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Per usi speciali |
Si trova sulla pagina di Acciaio inossidabile standard SUS ruote dentate a doppio passo, Laura B Form for R Semi F Series Finished Shaft Bore (New JIS Key), il codice articolo è il seguente: SUS2042B11D30F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS2042B11D30F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali