Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-2812-900R-[100,150,200,250,300,350,400,450,500]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[101-149/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[151-199/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[201-249/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[251-299/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[301-349/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[351-399/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[401-449/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-900R-[451-499/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812-[500-3000/10]L-[50-99/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[30,40,50,75]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 28.6 | Spessore rotella t(mm) | 1.2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 66 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 245.2::490.3 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali