Rulliera in acciaio serie M (R-2812PL) diam. ø28.6 × largh. 100 - 500

Rulliera in acciaio serie M (R-2812PL) diam. ø28.6 × largh. 100 - 500
Economy type ø28 steel roller conveyor, with 40 low floor type frame, ideal for transporting small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 28.6 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 46 Resistenza rotella(N/pz.) 245.2::490.3 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico