Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 38.1 | Spessore rotella t(mm) | 1.6 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Altezza macchina H(mm) | 67 | Resistenza rotella(N/pz.) | 392.3::1765.3 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali