Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 10 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 42.7 | Spessore rotella t(mm) | 1.4 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 49 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 353::1667.1 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali