Rulliera in acciaio serie M (R-5714PE) diam. ø57.2 × largh. 100 - 1.000

Rulliera in acciaio serie M (R-5714PE) diam. ø57.2 × largh. 100 - 1.000
Medium load / economy type ø57 steel roller conveyor, with L-type frame. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P

Codice componente
R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 57.2 Spessore rotella t(mm) 1.4 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) 421.7::1716.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico