Improved shock resistance, medium load use, high quality type ø57 / tube wall thickness 2.1 Steel roller conveyor Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
R-5721-900R-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P-90 |
R-5721-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di profilato | Resistenza rotella (N/pz.) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 giorni | Tipo curvo | 441.3~1765.2 | Standard | ||
- | 11 giorni | Dritto | 441.3~1765.2 | Standard |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 57.2 | Spessore rotella t(mm) | 2.1 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.