Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA-2816B-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[40,50,75]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | ||
- | 1 | 13 giorni | ||
- | 1 | 13 giorni | ||
- | 1 | 13 giorni | ||
- | 1 | 13 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 28.6 | Spessore rotella t(mm) | 1.6 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato |
Trattamento superficie rotella | Alluminio anodizzato | Altezza macchina H(mm) | 31 | Resistenza rotella(N/pz.) | 245.2::490.3 |
Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali